??
CAD model selection
K1668.156500
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1668 - Barrel locks with return spring steel or brass bevel up or down
Bill of material
K1668.156500
BESTKIPP
Order No.
K1668.156500
FORM
Form
B
FORMT
Form-Type
bevel down
MATERIAL
Main
steel
OBER
Surface finish body
passivated
POS
Position
mm
Enter value for POS
Position
mm
cm
inch
ft
B
width
50 mm
B1
width
34 mm
B2
width
12 mm
C
height
1.5 mm
D
diameter
4.8 mm
H
Length
29.5 mm
H1
height
12 mm
L
Length
56.0 mm
L1
Length
16 mm
L2
Length
19.0 mm
GEW
Approx. weight
0.0750 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245590346
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions